Решения для полупроводниковой промышленности

Компактность, надежность, производительность и точность

Компания Balluff предлагает широкий спектр продукции для полупроводниковой промышленности, в частности, чрезвычайно надежные датчики, системы и соответствующие соединительные элементы, удовлетворяющие постоянно растущим требованиям: для производителей установок и собственно для производственного процесса. Кроме того, компания предлагает решения на заказ, благодаря которым установки для полупроводникового производства работают с высокой эффективностью и высокой степенью доступности.

 

Области применения

Распознавание уровня наполнения и утечек
Емкостные датчики обеспечивают надежность процессов в полупроводниковой промышленности

Емкостные датчики Balluff BCS используются для распознавания уровня наполнения. Они распознают любые – в том числе, непроводящие – материалы, например, жидкости, гранулы и порошки, при непосредственном контакте или контакте со стенками емкости.
Наша технология SmartLevel впервые позволила надежно распознавать, в том числе, концентрированные кислоты и щелочи через пластмассовую емкость с толщиной стенок до 10 мм. При этом датчики SmartLevel способны компенсировать наличие влаги, пены и налипания любого рода. Кроме того, простота монтажа и интеграции, в том числе, в существующие установки, снижает расходы.

 

Обработка полупроводниковых пластин – последовательная обработка
Надежное определение положения между чувствительными этапами процесса

Миниатюризация в полупроводниковой промышленности продолжается. Для обработки полупроводниковых пластин и подложек компания Balluff предлагает мини-датчики, идеально соответствующие этим требованиям. Так, доступны различные технологии в миниатюрном исполнении:
оптоэлектронные, индуктивные, емкостные и оптоволоконные датчики для опознавания объектов и измерения расстояний.

Для низковольтной области подходят индуктивные датчики Namur.

Ваши преимущества

  • эффективное использование установок благодаря точной и высокопроизводительной продукции
  • высокая степень доступности установки благодаря надежным датчикам
  • компактная конструкция благодаря миниатюрному исполнению датчиков
 

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь