Оптоэлектронные датчики BOS 6K с высокой степенью защиты

Теперь с сертификатом ECOLAB

Семейство продуктов BOS 6K класса Compact отличается большим разнообразием и может применяться практически повсюду. Новое поколение с высокой степенью защиты IP 67 и IP 69K имеет сертификат ECOLAB. Поэтому продукты этого поколения особенно хорошо подходят для пищевой промышленности. Они устойчивы к чистящим средствам и струям воды и отвечают самым высоким требованиям.

Широкий ассортимент продукции

Ассортимент оптоэлектронных датчиков простирается от оптических переключателей (с фильтрацией заднего плана [HGA] и без нее) через однонаправленные световые затворы до отражательных световых затворов с автоколлимацией и без нее. В красном свете или с лазером класса 1. Кроме того, варианты с фильтрацией заднего плана отличаются очень малым смещением шкалы серого. Датчики расстояния с диапазоном от 20 до 80 мм и лазерным датчиком контрастных меток замыкают ассортимент.

Простота установки и эксплуатации

  • простота монтажа – крепление типа "ласточкин хвост" как интеллектуальная концепция крепления
  • скорость выравнивания: красный свет и лазер хорошо видны – однонаправленный световой затвор даже на больших расстояниях имеет дальность действия до 18 м.
  • простая и испытанная концепция настройки: через кнопки обучения

переключаемый режим: размыкающий контакт/замыкающий контакт

Функция размыкающего контакта и замыкающего контакта в датчике сокращает многообразие вариантов и повышает гибкость приложения. Кроме того, снижаются расходы.

Дополнительные преимущества

  • встроенные, хорошо видимые светодиоды
  • защищенная оптика
  • прочные кнопки
  • износостойкая лазерная маркировка
  • крайне надежный металлический штекер
  • обширный ассортимент монтажных принадлежностей

Дополнительное преимущество

Благодаря компактной конструкции датчики идеальны для установки в условиях ограниченного пространства. Или если расположение датчиков определяется дизайном станка, и датчики должны работать неприметно.

Примеры применения

  • позиционирование зажимных кулачков
  • распознавание плат
  • распознавание прозрачных флаконов
  • распознавание малых объектов в монтажных технологиях

Применение

Отражательные световые затворы для распознавания прозрачных флаконов

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь