Ультразвуковые датчики BUS, отличающиеся высочайшей химической стойкостью и герметичностью

Для измерения уровня агрессивных сред и при повышенном давлении

Высочайшая химическая стойкость и герметичность

При работе с агрессивными средами и в условиях повышенного давления рекомендуется использовать ультразвуковые датчики BUS M30E2- … Ультразвуковые преобразователи защищены PTFE-пленкой, которая уплотнена кольцом из FFKM относительно корпуса из нержавеющей стали (нержавеющая сталь 1.4571).

В результате достигается очень высокая стойкость к агрессивным средам и высочайшая химическая стойкость. Ультразвуковые датчики BUS M30E2- …прекрасно подходят для пищевой промышленности.

Для повышенного давления до 6 бар

Ультразвуковые датчики BUS M30E2 можно применять для измерений уровня при нормальном давлении или в баках и резервуарах при повышенном давлении до 6 бар. Специальные программные фильтры позволяют использовать их в резервуарах, наполняемых сверху или оснащенных перемешивающим устройством. Герметичная установка в бак осуществляется при помощи резьбового фланца 1“.

Варианты исполнения

Ультразвуковые датчики BUS M30E2 выпускаются с двумя переключающими выходами в PNP-исполнении или с аналоговым выходом и 1 PNP-переключающим выходом. Варианты с переключающим выходом допускают три режима работы:

  • простая точка переключения
  • двухходовые фотоячейки
  • оконный режим

Текущее состояние переключающих выходов или аналогового выхода можно всегда определить по двум трехцветным светодиодам.

Другие особенности

  • две зоны действия с диапазоном измерения от 30 мм до 1,3 м
  • обучение с помощью двух кнопок
  • разрешение от 0,025 до 2,4 мм

Простая настройка датчика

Все настройки датчиков выполняются с помощью TouchControl. Хорошо читаемый трехцветный светодиодный индикатор постоянно показывает текущее расстояние и автоматически переключается между индикацией в мм и см.

Свободный выбор метода настройки

Настройка переключающего или аналогового выхода может осуществляться путем ввода числового значения нужного расстояния или путем обучения. Таким образом, пользователь может выбрать подходящий ему метод настройки.

Обзор всех преимуществ

  • возможно использование при нормальном атмосферном или повышенном давлении
  • PTFE-мембрана для защиты от агрессивных сред
  • корпус из нержавеющей стали для применения в пищевой промышленности
  • уплотнение относительно корпуса с помощью кольца из FFKM для обеспечения максимальной химической стойкости
  • цифровой дисплей с прямым выводом измеренных значений
  • числовая регулировка датчика с помощью цифрового дисплея

Применения: измерение уровня в баках

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь