Высокая точность оптоэлектроники с красным светом и лазером, компактная и эффективная конструкция

Для монтажа и использования в условиях ограниченного пространства

Для точного обнаружения мелких деталей или тонких контуров в условиях ограниченного монтажного пространства Balluff предлагает высокоточные оптоэлектронные датчики с красным светом или лазером: в виде диффузионных оптических щупов или с фильтрацией заднего плана, в виде однонаправленных световых затворов или в специальном исполнении для неблагоприятных условий. Данные компактные, эффективные модели со степенью защиты IP 67 и тонким, высокоточным световым лучом превосходят другие оптоэлектронные датчики этого размера.

Лазерные модели – для надёжного распознавания мелких деталей до 0,3 мм

Во всех лазерных моделях используется лазер класса 1 и поэтому они безопасны для зрения. Благодаря точному режиму переключения они наилучшим образом подходят для высокоточного позиционирования. Например, лазерные датчики являются идеальным вариантом для контроля высоты штабелей.

Лазерный однонаправленный световой затвор BOS 08E – для самых мелких деталей, пазов или отверстий

Точно сфокусированный лазерный луч распознает минимальные отклонения. Прецизионный режим переключения позволяет распознавать предельно тонкие объекты или зазоры.

  • надёжный корпус из нержавеющей стали (1.4404) – идеальный вариант для пищевой промышленности
  • цилиндрическая конструкция – простой монтаж
  • очень компактные – возможен последовательный монтаж в условиях ограниченного пространства

Проверка компонентов аппаратного обеспечения: правильно ли выполнен их монтаж?

Лазерный оптический щуп BOS Q08M – для самых мелких объектов и контуров

Идеальный, тонкий световой луч точно выравнивается – в том числе среди расположенных плотно друг к другу деталей. Поэтому лазерный оптический щуп прекрасно подходит для ограниченного пространства, длина его корпуса составляет всего 40 мм. Еще одно преимущество: перископная конструкция с компактной активной поверхностью позволяет осуществлять частично скрытый монтаж, благодаря чему видна только головка датчика. Поэтому эти лазерные оптические щупы легко размещаются даже в недоступных местах.

  • надёжный металлический корпус с резьбовыми отверстиями
  • быстро и точно устанавливается благодаря запатентованному принципу монтажа
  • индикатор ресурса
  • компактный, монтируется вблизи технологической линии
  • благодаря точному режиму переключения подходит для использования в перегрузочных манипуляторах «Pick-and-Place»

Контроль наличия: имеется ли CD в захвате?

Исполнения с красным светом – разнообразные варианты применения за счет фильтрации заднего плана

Все исполнения с красным светом благодаря высокоточной технологии позволяют получать четкое и однородное, точно выровненное красное световое пятно. Благодаря фильтрации заднего плана эти датчики отличаются высокой степенью универсальности.

Оптический щуп в мини-исполнении BOS 08E с фильтрацией заднего плана – для опознавания объектов почти независимо от цвета

  • точное распознавание мелких деталей размером до 0,3 мм
  • зона действия 1…30 мм
  • простая и быстрая настройка при помощи потенциометра
  • очень короткий корпус для простого монтажа в условиях ограниченного пространства
  • полностью литой корпус из нержавеющей стали (1.4404) для расширенной области применения

Предлагается также с постоянной зоной действия 20 мм.

Контроль блистерных упаковок: полностью ли они заполнены?

Оптический щуп BOS 12M с постоянной фильтрацией заднего плана – для распознавания мельчайших структур объектов

Благодаря исключительной точности светового пятна 1,5 мм датчики в состоянии распознавать мельчайшие детали. За счет дополнительного стабилизационного выхода обеспечивается непосредственное распознавание и отображение любого нарушения настройки. Тем самым повышается надёжность и производительность оборудования.

  • небольшое световое пятно с точностью лазера
  • надёжное распознавание проволоки диаметром до 0,05 мм
  • помехозащищенность даже при экстремальном постороннем свете
  • компактный корпус – легко монтируется и занимает мало места

Контроль плат: все ли детали в наличии?

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь