Оптоэлектронные датчики расстояния BOD 23K с лазером класса 1

Высокая надёжность измерения – независимо от материала и качества поверхности

Высокая стабильность повторяемости

Для надёжных, стабильных измерений независимо от свойств поверхности были разработаны аналоговые оптоэлектронные датчики расстояния BOD 23K. Они изготовлены по технологии Time-of-Flight (TOF) и отличаются высокой стабильностью повторяемости в миллиметровом диапазоне.

Для высоких требований

Датчики BOD 23K имеют сертификат Ecolab и предлагаются со степенью защиты IP 67 и IP69K. Они отличаются высокой герметичностью, стойкостью к различным средам и благодаря этому соответствуют высоким требованиям пищевой и фармацевтической промышленности.

Безопасны для зрения

За счет применения лазера класса 1 данные оптоэлектронные датчики расстояния обеспечивают высокую степень безопасности при низкой стоимости.

Преимущества

  • стабильность измерений независимо от свойств поверхности за счет технологии TOF
  • аналоговый выход с 2 точками обучения
  • высокая дальность действия до 5 м
  • максимальная защита за счет лазера класса 1
  • высокая стабильность повторяемости в миллиметровом диапазоне
  • высокая степень защиты IP 67 и IP 69K
  • сертификат Ecolab

Эффективность

  • Лазер класса 1: разнообразные варианты применения в автомобильной промышленности
  • высокая надёжность позиционирования независимо от материала и свойств поверхности
  • простое и интуитивно понятное обслуживание датчика
  • компактная конструкция и несложный монтаж на оборудовании
  • недорогое решение для позиционирования в диапазоне измерения 5 м

Применение

  • Определение высоты штабеля металлических и пластмассовых деталей
  • Позиционирование роботов в автомобильной промышленности
  • Контроль диаметра намотки при сборке кузовов

Пример применения

Датчики BOD 23K надёжно контролируют высоту штабеля пластмассовых панелей

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь