Современные приводы повышают производительность и сберегают ресурсы

Высокоэффективные измерители перемещения и датчики

Если требуется повысить производительность, связать процессы и сберечь ресурсы, необходимо использовать эффективные, интеллектуальные и регулируемые приводы с навесными или встроенными датчиками для обратной связи и определения положения.

Компания Balluff предлагает широкий спектр датчиков и систем измерения линейных перемещений, построенных на самых разнообразных технологиях и адаптированных к современным требованиям, предъявляемым к электрическим, гидравлическим и пневматическим приводам.

С измерителями перемещения и датчиками Balluff вы всегда будете на шаг впереди! 

Система контроля перемещений Micropulse BTL – стержневое исполнение
Система с обратной связью для гидравлических осей устанавливается в напорную область цилиндра

  • выдерживает давление до 1000 бар: для высокопроизводительных цилиндров высокого давления
  • аналоговые и цифровые модели, модели с полевой шиной и Ethernet: разнообразие интерфейсов при сохранении механической конструкции сокращает длительность проектирования
  • с международными сертификатами взрывозащиты: возможность применения по всему миру
  • в корпусе из нержавеющей стали 34 мм: для компактных цилиндров

Пример применения

Гидравлические цилиндры с системой обратной связи Micropulse Compact

Система обратной связи двигателя с кодовым диском BML

Система обратной связи BML S1-G для прямых приводов до 48 м – с возможностью использования нескольких роторов

Высокоточная система измерения линейных перемещений на большие дистанции выдает результат в абсолютном выражении и допускает использование нескольких роторов. Это означает, что опорные точки доступны непосредственно после включения, и можно одновременно измерять положение нескольких роторов, находящихся на одном статоре.

  • Разрешение до 1 мкм повышает эффективность и качество привода
  • Высокая динамика и скорость ускоряют производство
  • Наличие различных интерефейсов (SSI, BISS-C, SIN/COS, ABZ) обеспечивает бесперебойную передачу данных

Пример применения

Прямой привод с системой измерения перемещений с магнитным кодированием: BML S1G

Прямой привод с системой измерения перемещений с магнитным кодированием: BML S1G

Абсолютная система обратной связи BML с кодовым диском – полностью встраиваемая

Система обратной связи BML с энкодером на постоянных магнитах – альтернатива обычным магнитным, индуктивным или оптическим решениям для точного управления двигателями и приводами.

  • система абсолютных измерений: нет необходимости в затратном выходе в исходные точки
  • компактная конструкция: легко интегрируется в компактные приводы
  • расположение датчика вне центра: нечувствительность к допускам на радиальное биение
  • нечувствительность к загрязнениям и отложениям: высокая эксплуатационная надежность

Пример применения

Система обратной связи двигателя с кодовым диском BML

Гидравлические цилиндры с системой обратной связи Micropulse Compact

Индуктивные датчики BES, стойкие к высокому давлению – определяют положения клапанов и конечные положения гидравлических цилиндров под давлением

  • выдерживают давление масла до 500 бар: надежны в эксплуатации
  • разнообразные типоразмеры: мини, короткий, широкий, длинный: адаптация под разные варианты применения
  • аналоговый выход: стойкий к давлению датчик расстояния для короткого хода
  • взрывозащита: возможность универсального применения

Пример применения

Индуктивные датчики, устойчивые к высокому давлению и встроенные в гидравлический цилиндр

Индуктивные датчики, устойчивые к высокому давлению и встроенные в гидравлический цилиндр

Датчики давления BSP – гибкое и надежное измерение давления

  • компактный корпус
  • IO-Link, аналоговые, цифровые
  • индикация давления на датчике
  • до -40 °C

Пример применения

Датчика давления для измерения давления технологических сред

Датчика давления для измерения давления технологических сред

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь