Оптоэлектронные датчики расстояния BOD 6K

С регулируемым диапазоном измерений – для гибкой адаптации к Вашему приложению

Оптоэлектронные датчики расстояния BOD 6K

Регулируемый диапазон измерений от 30 до 200 мм

Точное позиционирование мелких деталей теперь дает пользователям больше гибкости. Так как новые оптоэлектронные датчики расстояния BOD 6K обладают регулируемым диапазоном измерений, который оптимально адаптируется к самым различным приложениям.

Индивидуальная адаптация – простая функция запоминания

Ваш график можно инвертировать. И коммутационные выходы можно индивидуально конфигурировать в виде размыкающих или замыкающих контактов. При этом можно легко и быстро выполнить настройку через функцию запоминания. BOD 6K предлагают высокую степень защиты и обеспечивают точность с высоким разрешением при низкой стоимости.

Применение

  • Позиционирование мелких деталей в производстве и монтаже, например, в автомобильной промышленности
  • Позиционирование двух отдельных пневматических линейных осей в автоматических кримперах

Преимущества

  • регулируемый диапазон измерений от 30 до 200 мм
  • Аналоговый выход 1...10 В с дополнительным коммутационным выходом
  • разрешение 0,68 мм
  • Коммутационные выходы ЗАМ/РАЗМ на затемнение/освещение настраиваемые с помощью кнопок
  • Функция запоминания: диапазон измерений и коммутационные выходы настраиваются независимо друг от друга
  • инвертируемая характеристика
  • Степень защиты IP 67/IP 69K
  • сертификат Ecolab
  • точное определение положения благодаря оптимизированному разрешению и линеаризации аналоговой характеристики
  • компактная конструкция для приложений с жесткими монтажными допусками

Контроль качества в производственных и сборочных линиях

Компактный корпус – легко встраивается для контроля качества в производственных и сборочных линиях.

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь