Блоки питания IO-Link классов защиты IP20 и IP67

С контролем состояния

Функция Heartbeat®: непрерывный контроль факторов износаБлоки питания
Блоки питания — важная составляющая надежной эксплуатации машин и оборудования. Новые блоки питания Balluff Heartbeat® непрерывно контролируют и отображают нагрузку и загруженность (уровень стресса). Параметр Load показывает токовую нагрузку на выходе. Рост потребляемой мощности может указывать на проблему в системе — к примеру, когда электродвигателю требуется слишком много мощности на вращение корродированного подшипника. Посредством индикатора Lifetime новые блоки питания также информируют пользователя об остаточном сроке службы. С ним внезапные выходы из строя и перерывы в производстве уходят в прошлое.

Что дает модуль IO-Link

Через модуль IO-Link можно считывать все важные параметры и передавать их в систему управления. Они могут быть проанализированы диагностической системой верхнего уровня. Это гарантирует непрерывную диагностику в центральном пункте.
Подключение модуля IO-Link выполняется через зарекомендовавшие себя штекерные разъемы M12 или пружинные клеммы.

Преимущества

  • Информация от блока питания Heartbeat® через модуль IO-Link
  • Параметры процессов (напр. выходное напряжение, выходной ток)
  • Параметры Heartbeat®
  • Аварийные сообщения (напр. перегрузка, перегрев)
  • Диагностическая информация (напр. входное напряжение, текущий уровень стресса, длительность работы)

Блоки питания Balluff IO-Link предлагаются классов защиты IP20 и IP67.

Применение
Блоки питания IO-Link класса защиты IP20: энергосбрегающие

Когда речь заходит о надежном и эффективном питании, идеально подойдут новые варианты с классом защиты IP20. Благодаря своему очень хорошему КПД эти блоки питания работают очень экономично. Это позволило свести к минимуму теряемую мощность и существенно уменьшить размеры блоков питания. К примеру, исполнение 20A в сравнении с обычным блоком питания стало компактнее более чем на 50%. Результат — экономия пространства в распределительном шкафу.

Расширение с предлагаемым в качестве опции адаптером модуля IO-Link дополнительно экономит энергию и, соответственно, деньги. Ведь через модуль IO-Link можно включать и выключать выходное напряжение, когда часть системы не востребована. Налицо конкретная реализация концепций энергосбережения.

Блоки питания IO-Link в исполнении IP67 для децентральной установки без распределительного шкафа

Блоки питания Balluff в исполнении IP67 превосходно подходят для децентральной установки без распределительного шкафа. Их можно использовать непосредственно в поле и в суровых условиях окружающей среды. Благодаря модулю IO-Link установка возможна даже в труднодоступных местах. Контроль удобно осуществляется с помощью модуля IO-Link с пульта управления.

Блоки питания IO-Link в исполнении IP67 превосходно работают в сложных окружающих условиях.

Блоки питания IO-Link в исполнении IP67 превосходно работают в сложных окружающих условиях. Модуль IO-Link гарантирует контроль в системе управления, так что блоки питания можно устанавливать даже в труднодоступных местах.

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь