Многофункциональный сканер средств радиочастотной идентификации BIS M-4008 для Profinet

Возможность прямого подключения — экономия времени, места и денег

Многофункциональный сканер средств радиочастотной идентификацииВЧ-сканер BIS M-4008 – непосредственная связь с системой управления

Сканеры 13,56 МГц используются для бесконтактной идентификации носителей данных на заготовках и суппортах в рамках технологического процесса. Многофункциональный сканер средств радиочастотной идентификации подключается на уровне управления прямо через интерфейс Profinet. Дополнительный блок обработки результатов не требуется.

Простота расширения системы

Встроенный коммутатор Ethernet с 2 портами позволяет использовать режимы RT (в реальном времени) и IRT (в изохронном реальном времени) в линейной и кольцевой топологии. Систему можно расширять без дополнительных затрат. Необходимость в дополнительных внешних коммутаторах отсутствует. Для корректной настройки параметров базовые данные приборов доступны в виде GSDML-файла.

Экономичное подключение

Простота подключения обусловлена использованием недорогого 4-полюсного стандартного кабеля M12 для питания и подключения Profinet.

Быстрота: считывание до 10000 байт/сек.

BIS M-4008 поддерживают носители данных по стандарту RFID ISO 15693. Сканеры очень хорошо подойдут для передачи больших объемов данных в кратчайшие сроки: в сочетании с высокоскоростными/большой емкости метками Balluff сканеры BIS M-4008 считывают и записывают тысячи байт в секунду.

Носители данных, установленные непосредственно на заготовку, повышают гибкость производства. Существует возможность непосредственного сохранения всех параметров и технологических этапов, что разгружает центральную систему управления. Носители данных могут иметь самый различный объем памяти (до 128 кБайт).

Установка непосредственно на металл

Прочный и компактный корпус со степенью защиты IP67 прекрасно подходит для монтажа в жестких полевых условиях. Возможен монтаж на металл в отсутствие свободных зон, так как прибор отлит из цинкового сплава. Прилагаемая шина заземления гарантирует электромагнитную совместимость.

Обзор преимуществ

  • прочный литой корпус из цинкового сплава для монтажа непосредственно на металл;
  • сокращение объема кабельной разводки благодаря прямому подключению к Profinet;
  • светодиодные индикаторы кругового обзора для диагностики непосредственно на установке;
  • встроенный веб-сервер для удобного дистанционного контроля состояния;
  • универсальный крепеж для гибкого монтажа;
  • подходящий носитель данных для любой области применения: совместимость с метками по стандарту RFID ISO 15693 и Balluff High Speed;
  • использование 4-полюсного стандартного кабеля M12 для питания и подключения к Profinet;
  • простое S7-программирование с готовыми функциональными модулями

Применение

  • управление движением материалов в промышленном производстве;
  • системы подачи в машиностроении;
  • сборочные линии;
  • внутренняя логистика

Многофункциональный сканер средств радиочастотной идентификации

Гибкая концепция крепления позволяет устанавливать сканер на роликовую направляющую различными способами.

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь