Архив

Новинки — уже представленные на рынке

В архиве вы можете ещё раз просмотреть основные разработки за определённый период.

Микроимпульсные измерители перемещения Micropulse BTL6 с профилем PF IO­Link

Простой режим задания конфигурации — быстрые установка и ввод в эксплуатацию

Подробнее

Исключительные способности

Оптоэлектронные датчики распознают стекло

Подробнее

Super-Long-Range-Technology

Оптический щуп BOS 50K

Подробнее

С высокой частотой переключения

Компактные индуктивные мини-датчики BES Q08 для комплексных задач

Подробнее

Датчик и системы для приводной и гидравлической техники

Оптимальное решение с использованием подходящего датчика

Подробнее

Магнитная система для измерения линейных и угловых перемещений BML-­S1H

Система абсолютных измерений для коротких ходов

Подробнее

Для простого соединения

Коммутатор для сети Ethernet с 5 портами

Подробнее

Новое поколение для повышения эффективности

BIS V для систем промышленной идентификации RFID

Подробнее

Полный ассортимент

Оптоэлектронный датчик BOS 18M с красным и инфракрасным светом

Подробнее

С красным светом и лазером

Оптоэлектронные датчики M18 с фильтрацией заднего плана

Подробнее

Для оптимального режима эксплуатации

Модуль CC-Link с функциями NPN

Подробнее

Максимальная точность для пищевой промышленности с учётом всех санитарно-гигиенических норм

Микроимпульсный уровнемер SF

Подробнее

Лучшие сетевые технические средства для надёжной передачи данных и повышения эффективности

IO-Link

Подробнее

Для простой установки в машину

Концентраторы для датчиков IO-Link-IP-20

Подробнее

Максимальная точность с большого расстояния

RFID: BIS U с ускоренными циклами записи/считывания

Подробнее

Для контроля расстояния и провисания

Ультразвуковые датчики с высоким разрешением

Подробнее

Для металлических конструкций

Резьбовой носитель данных RFID 13,56 МГц

Подробнее

Для распознавания объектов

Ёмкостные датчики серии Globalprox в пластиковом корпусе и в корпусе из нержавеющей стали

Подробнее

Стандартные ёмкостные датчики

BCS Q40 Uniflat — компактная модель плоской формы

Подробнее

Неограниченные возможности

Модуль IO-Link 1.1 соединяет приборы с системой управления

Подробнее

Если возможности других датчиков исчерпаны

Датчики давления, устанавливаемые заподлицо

Подробнее

Один модуль на 1000 задач

8-канальный IO-Link-Master обеспечивает соединение с 136 входами/выходами

Подробнее

Микроимпульсный измеритель перемещения Micropulse, стержневой BTL6-­V11V Stab BZ

с подключением к промышленной сети VARAN­Ethernet реального времени

Подробнее

Ультразвуковые датчики

Универсальный вариант для измерения расстояний и определения положения

Подробнее

Серия датчиков красного свечения с большой дальностью действия

Оптоэлектронные датчики BOS 50K

Подробнее

Простой способ повышения надёжности

Микроимпульсные измерители перемещения Micropulse BTL 7 с резервированием

Подробнее

Комплексные устройства идентификации для систем транспортировки

Системы радиочастотной идентификации 13,56 МГц — компактные и легко встраиваемые

Подробнее

С огромными возможностями задания параметров и диагностики

Модули для промышленных шин — новое поколение

Подробнее

Одни за всех

Новые элементы крепления магнитных датчиков для цилиндров

Подробнее

Новый стандарт для промышленных гидросистем

Микроимпульсный измеритель перемещения Micropulse BTL 7

Подробнее

Датчики для зажимных устройств

Линейное позиционирование с высоким разрешением

Подробнее

Простое управление — снижение расходов — универсальность

Кодируемые концентраторы для датчиков IO-Link

Подробнее

Повышение эффективности за счёт системы Tool-ID

Кодирование инструмента при помощи системы промышленной идентификации RFID

Подробнее

Независимо от характера объекта, в критических условиях

Ультразвуковые датчики распознают, считают и контролируют

Подробнее

Для определения уровня наполнения

Ёмкостные датчики серии Globalprox в пластиковом корпусе и в корпусе из нержавеющей стали

Подробнее