Вчерашний день

Обзор новой продукции

Простота визуализации рабочих режимов

SmartLight – светодиодный сигнал с модулем IO-Link

Подробнее

Блоки питания с функцией Heartbeat®

Эффективная подача напряжения

Подробнее

Стойкие к сварки модули ввода/вывода с 8 портами IO-Link и концентраторы ввода вывода IO-Link с возможностью каскадного подключения

Надежная передача сигналов в полях электромагнитных помех

Подробнее

mini.s — компактные и эффективные мини-датчики

Расширение сферы применения за счёт многообразия вариантов конструкции

Подробнее

С защитой от ошибок для оптимального изготовления

В три этапа до цели

Подробнее

Частотнонезависимый блок обработки результатов BIS V системы промышленной идентификации RFID

Для высоких и низких частот: 13,56 МГц и от 70 до 455 кГц

Подробнее

Современные приводы повышают производительность и сберегают ресурсы

Высокоэффективные измерители перемещения и датчики

Подробнее

Easy-RFID

Простые средства идентификации для манипуляторов и сборочного оборудования

Подробнее

Высокая надёжность измерения – независимо от материала и качества поверхности

Оптоэлектронные датчики расстояния BOD 23K с лазером класса 1

Подробнее

Датчики общего назначения

Полный ассортимент для стандартных задач – высокого качества и по наилучшей цене

Подробнее

Принадлежности нажимно-отжимного штекера

Для модуля Profinet-Push-Pull BNI

Подробнее

Прослеживаемость продукции

Оптимизация производственных процессов при помощи систем промышленной идентификации

Подробнее

Оптоэлектронные датчики BOS 6K с высокой степенью защиты

Теперь с сертификатом ECOLAB

Подробнее

Магнитные системы для измерения линейных и угловых перемещений BML

Точность для быстрых задач

Подробнее

С интерфейсом IO-Link-Komfort

Обучаемые индуктивные датчики

Подробнее

Световые полосы высокого разрешения

Идентификация, сравнение, сортировка

Подробнее

Промышленные датчики

Для неблагоприятных условий эксплуатации

Подробнее

Оптоэлектронные мини-датчики с лазером

Лазерные датчики BOS 5K наилучшим образом подходят для распознавания мелких деталей

Подробнее

Теперь с интерфейсом IO-Link

Дружественный интерфейс модуля Devicenet и EtherCAT с портами IO-Link

Подробнее

До 8 портов, скорость которых превышает стандарт ISO 15693

Система идентификации для больших объемов данных

Подробнее

Стойкость к брызгам, образующимся при сварке

Стойкие к сварочным работам датчики Faktor-1 в стальном корпусе с покрытием

Подробнее

Многофункциональный сканер средств радиочастотной идентификации BIS M-4008 для Profinet

Возможность прямого подключения — экономия времени, места и денег

Подробнее

Ленточные световые датчики с отдельным усилителем

Высокоточное распознавание объектов даже в ограниченном пространстве и запыленной атмосфере

Подробнее

Блоки питания IO-Link классов защиты IP20 и IP67

С контролем состояния

Подробнее

Концентратор для датчиков/исполнительных элементов с модулем IO-Link, с портом расширения

Для подсоединения разъемов блока клапанов или стандартного концентратора для датчиков с модулем IO-Link

Подробнее

Оптоэлектронные датчики расстояния BOD 6K

С регулируемым диапазоном измерений – для гибкой адаптации к Вашему приложению

Подробнее

Специализированные решения для приводов

Абсолютная обратная связь двигателя и надежное определение положения

Подробнее

Измеритель перемещения с интерфейсами Ethernet реального времени

Быстрое, точное и абсолютное измерение положения и скорости

Подробнее

Для оптимальной интеграции

Угловые носители данных для систем промышленной идентификации RFID

Подробнее

Для монтажа и использования в условиях ограниченного пространства

Высокая точность оптоэлектроники с красным светом и лазером, компактная и эффективная конструкция

Подробнее

Profinet: модули Push-Pull для оптоволоконных и медных кабелей

Для прокладки кабелей в жестких промышленных условиях

Подробнее

Ультразвуковые датчики BUS

Для измерения уровня агрессивных сред и при повышенном давлении

Подробнее

Оптоэлектронные датчики исключительной точности

Оптоэлектронные датчики MICROmote®

Подробнее

Абсолютные системы обратной связи для приводов

Компактные, работающие в реальном времени датчики перемещения BML-S1H с высоким разрешением

Подробнее

При недостатке места

Емкостные мини-датчики с IO-Link и комфортные блоки обработки результатов

Подробнее

Универсальное устройство

Кабель для суровых условий

Подробнее

Комплексные решения

Для индивидуальных потребностей

Подробнее

Компактные датчики давления в прочном корпусе из нержавеющей стали

Установка на месте действия

Подробнее

Оптимальное крепление датчиков

Новая практичная монтажная система с новыми зажимными креплениями

Подробнее

Абсолютная точность. Для длинных измерительных участков

Магнитная система измерения перемещений BML-S1G

Подробнее

Бесконтактный интерфейс IO-Link

Индуктивные элементы связи для двусторонней передачи энергии и данных

Подробнее

Видеодатчики BVS-E Universal

Универсал с широким спектром применения

Подробнее