Датчики давления высшего уровня

Для высоких требований в широком температурном диапазоне и неблагоприятных условиях эксплуатации

Датчики давления высшего уровняДатчики давления Balluff для задач высшего уровня рассчитаны на высокие требования и эксплуатацию в широком температурном диапазоне. Поэтому датчик давления высшего уровня может использоваться даже в неблагоприятных условиях.

Его компактный корпус изготовлен полностью из прочной нержавеющей стали. Простое и быстрое задание параметров осуществляется по стандартам VDMA.

Особенности

  • компактный корпус из нержавеющей стали
  • индикация давления на датчике
  • двоичные коммутационные выходы
  • аналоговые выходные сигналы
  • 600 бар
  • –40 °C...125 °C
  • IP 67

Возможные области применения

  • Ветросиловые установки
  • Морские установки
  • Холодильная техника и техника кондиционирования воздуха

Контроль давления в гидросистеме ветросиловой установки

Применение датчиков давления Balluff

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь