Индуктивные элементы связи с интерфейсом IO-Link

Быстрое и простое разделение энергии и сигналов

Гибкая передача энергии и данных

Передача энергии и сигналов на движущиеся объекты становится всё более сложной, зачастую — затруднительной или даже невозможной. Это обусловлено тем, что кабели могут выдерживать перемещение лишь в течение ограниченного времени. На помощь приходят системы индуктивных элементов связи, которые передают энергию и данные одновременно и бесконтактным путём через воздушный зазор 5 мм.

До 16 датчиков в одной системе

Присоединение к интерфейсу IO-Link позволяет решать сложные задачи при помощи элементов связи: энергия и данные процессов надёжно и гибко передаются с датчиков (до 16 шт.). Интерфейс IO-Link значительно снижает затраты на прокладку кабелей для параллельной передачи.

Передача до четырёх аналоговых сигналов

Другой вариант индуктивного элементf связи с интерфейсом IO-Link обеспечивает одновременную передачу до четырёх аналоговых сигналов, благодаря чему возможна бесконтактная передача даже сигналов измеряющих систем.

Области применения

Типичные области применения: замена инструментов в автоматических обрабатывающих ячейках и робототехника.

Ваши преимущества

  • Отсутствие механического износа
  • Повышенная готовность оборудования
  • Отсутствие технического обслуживания

Через интерфейс IO-Link

  • Возможность подключения до 16 датчиков в одной системе
  • Возможно подключение к системе шин

Передача защищена от перехвата

  • Обмен данными производится лишь там, где это необходимо
  • Отсутствует наложение на сигналы соседних ячеек

Описание применения
Датчик определяет, находится ли заготовка на делительно-поворотном столе в правильном положении, и передаёт сигналы бесконтактным способом.

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь