Индуктивные датчики — Supershorties

Оптимальный вариант для систем управления

Supershorties, самые компактные индуктивные датчики Balluff, позволяют определять положение в системах, в которых раньше для датчиков не было места. При их использовании существует возможность дополнительного уменьшения размеров узлов, поскольку для датчиков Supershorties требуется мало места.

Особенности

  • простой монтаж посредством приклеивания датчика
  • универсальность за счёт наличия радиального кабельного отвода (опция)

Самые компактные размеры — максимальная эффективность — в ограниченном пространстве

  • Возможность встраивания даже в компактные узлы, например в устройства управления линейными перемещениями, клапаны и исполнительные устройства

Оптимальный вариант для высокодинамичных систем

  • Благодаря малому весу (всего 0,7 г) возможно использование в системах с очень большими ускорениями, например на перегрузочных манипуляторах «Pick-and-Place»

Простота установки и интеграции

  • Корпус длиной всего 6 мм полностью укомплектован электроникой (внешние усилители не требуются).

Индуктивные датчики SuperShorties в действии