Индуктивные мини-датчики

Мини-формат и максимальная мощность

Мини-датчики Balluff

Простота установки и интеграции

Индуктивные мини-датчики разработаны для определения положения в ограниченном пространстве. Они полностью встраиваются — в компактные узлы, например, в устройства управления линейными перемещениями, клапаны и исполнительные устройства. Поэтому они оптимально подходят для использования в высокодинамичных системах, так как их малый вес допускает очень большие ускорения.

Исполнения

Индуктивные мини-датчики предлагаются в следующих исполнениях
  • цилиндрические серии D3...M8
  • прямоугольные с прямоугольной базовой поверхностью серии R03...R04 и
  • прямоугольные с квадратной базовой поверхностью серии Q05...Q08.

Supershorties

Длина корпуса самых компактных датчиков серии Supershorties составляет всего 6 мм. Несмотря на это, они полностью укомплектованы электроникой, поэтому внешние усилители не требуются.

Ваши преимущества

  • определение положения теперь возможно там, где раньше для датчика не было места
  • существует возможность дополнительного уменьшения размеров узлов, поскольку для датчиков требуется мало места

Индуктивные датчики SuperShorties в действии