Контроль положения в гидросистемах — при помощи мини-датчиков

Простая установка и надёжное действие до 500 бар

Индуктивные датчики Balluff, стойкие к высокому давлениюДля контроля конечных положений гидроцилиндров и положения клапанов предназначены датчики в исполнении M12. Современная тенденция в области гидравлики состоит в уменьшении размеров узлов и увеличении мощности при небольшой потребности в площади.

Области применения индуктивных мини-датчиков
Компактные гидравлические

  • агрегаты
  • клапаны
  • блоки цилиндров

Используйте возможности новых мини-датчиков

  • мини-датчики M8 и M5, стойкие к высокому давлению
  • простое встраивание в гидравлические исполнительные устройства
  • дальность срабатывания 1,5 мм (M8) и 1,0 мм (M5)
  • диапазон температур –25…+80 °C

Индуктивные датчики BHS, стойкие к высокому давлению, в действии