Индуктивные датчики 8x8

Компактные, прочные и простые в установке

Индуктивные датчики Balluff 8x8Новые датчики 8x8-Shorties обеспечат надёжный контроль ваших производственных процессов. Благодаря прочному металлическому корпусу, монтажной длине всего 20 мм (в исполнении с кабелем) и квадратному сечению 8x8 мм индуктивные датчики оптимально подходят для использования в следующих областях:

  • контроль положения компактных устройств управления линейными перемещениями
  • распознавание мелких деталей в робототехнике и автоматизированном производстве
  • перегрузочные манипуляторы Pick-and-Place
  • сборочные автоматы

Ваши преимущества

  • монтажная высота всего 8 мм в направлении обнаружения для простой установки узлов
  • увеличенная дальность срабатывания 2 мм для расширения функциональных возможностей
  • прочный металлический корпус для неблагоприятных условий эксплуатации
  • на выбор с кабелем или штекером M8 и M5 для простого подключения к системе управления

Пример применения


Индуктивные датчики Balluff 8x8 в действии

Контроль конечных и промежуточных положений устройств управления линейными перемещениями.