Индуктивные датчики Proxinox

Исключительно прочные — благодаря корпусу из нержавеющей стали пригодны для использования даже в агрессивных средах

Индуктивные датчики Balluff из нержавеющей сталиДатчики Proxinox пригодны для использования в самых жёстких условиях очистки. В пищевой промышленности и производстве напитков, в химической промышленности, а также в подъёмно-транспортном оборудовании индуктивные датчики движения подвергаются чистке всё более агрессивными средствами. Кислоты, щёлочи, пар, пенные моющие средства или мойки высокого давления — датчики Proxinox из нержавеющей стали идеально подходят для повышенных требований.

Основные особенности

  • Отсутствие индикатора действия непосредственно на датчике:
    отверстие под светодиод является потенциальным источником опасности в процессе чистки и возможным местом проникновения бактерий. Индикатор действия полностью защищён прозрачным пластиком разъёма.
  • Корпус из нержавеющей стали (материал 1.4571):
    материал 1.4571 часто используется в пищевой промышленности и производстве напитков. Штекерный разъём на кабеле должен быть стоек к различным чистящим и дезинфицирующим средствам.
  • Позолоченные контакты:
    ввиду неблагоприятных условий монтажа требуются позолоченные контакты, препятствующие коррозии штекерных разъёмов.
  • Нанесённая лазером или травлением маркировка изделия:
    в процессе очистки и дезинфекции надписи с заводских табличек отслаиваются. Маркировка изделия, нанесённая лазером или травлением, отличается стойкостью.
  • Дополнительные уплотнительные кольца круглого сечения для экстремальных условий:
    температурные перепады, вызванные очисткой и дезинфекцией, приводят к значительным расширениям стального корпуса и литьевой смолы.

Индуктивные датчики из нержавеющей стали

Индуктивные датчики Balluff из нержавеющей стали