Гибкая передача энергии и данных

При помощи индуктивных элементов связи

Если необходимо автоматически разъединять и соединять модули, индуктивные элементы связи Balluff станут правильным выбором. Ведь они одновременно, надёжно и функционально передают энергию и сигналы бесконтактным путём через воздушный зазор размером 5 мм. Быстроразъединяемые блоки просты в использовании и не требуют технического обслуживания. Это обусловлено тем, что механического износа больше нет. В результате при использовании индуктивных элементов связи Balluff значительно повышается готовность оборудования. Передача сигналов и энергии через воздушный зазор возможна как при параллельном соединении, так и при соединении IO-Link.

Загрузочный магазин в роботизированных ячейках

Загрузочные магазины снабжают робота деталями, например стальными листами для кузовов. При этом необходимо постоянно контролировать датчиками наполнение магазинов и положение ручного натяжителя. При опорожнении загрузочного лотка подаётся сигнал и робот переключается на второй загрузочный лоток. Теперь можно наполнить первый загрузочный лоток.

Для передачи энергии и сигналов на загрузочный лоток вместо обычных штекерных разъёмов можно использовать индуктивные элементы связи, в результате чего устраняются проблемы с контактами и теряет значение чувствительность штекерного соединения к помехам.

Обзор преимуществ

  • Надёжная передача энергии и данных (12 Вт и до 16 сигналов)
  • Компактный корпус
  • Простота обращения с разъединяемыми блоками
  • Простая установка, принцип plug and play
  • Штекерный разъём для M12 
  • Возможно угловое смещение между базой и удалённым элементом 
  • Отсутствие технического обслуживания 
  • Отсутствие механического износа 
  • Повышенная готовность оборудования

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь