Ёмкостные датчики из нержавеющей стали

Незаменимый вариант для самых высоких требований

Датчики Balluff BCS из нержавеющей сталиКонтроль уровня наполнения и распознавание жидких сред в областях, где действуют жёсткие санитарно-гигиенические требования, являются типичными областями применения ёмкостных датчиков из нержавеющей стали. Они обеспечивают высокий уровень безопасности и стабильности производственных процессов с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм. Превосходные крепления и разъёмы из нержавеющей стали гарантируют высокое качество интеграции.

Благодаря исполнению корпуса из нержавеющей стали, использование которой допустимо при контакте с пищевыми продуктами, и гарантированной стойкости к агрессивным моющим средствам эти датчики идеально подходят для пищевой промышленности, для которой характерны протекающие во влажной среде процессы и жёсткие санитарные нормы. Они отличаются максимальной герметичностью, соответствующей степеням защиты IP 67, IP 68 и IP 69K. Датчики выдерживают температуру до 120°C. Это гарантирует долгий срок службы и эксплуатационную надёжность, короче говоря: высшее качество.

Наши ёмкостные датчики не только легко справляются с задачами, связанными с распознаванием объектов и определением уровня наполнения в пищевой и фармацевтической промышленности, где действуют самые высокие требования, но и превосходят конкурентов в ситуациях, когда речь идёт об использовании в неблагоприятных условиях.

Наряду с классической цилиндрической формой датчиков предлагается кубическое и плоское дисковое исполнение из стойких к химикатам материалов, что расширяет возможности выбора и, соответственно, применения.

Ёмкостные датчики из нержавеющей стали

  • для высоких крутящих моментов при монтаже
  • наилучшим образом подходят для использования в неблагоприятных условиях, для пищевой промышленности, производства пластмасс, в специальном оборудовании, а также в деревообрабатывающей и мебельной промышленности

Датчики из нержавеющей стали


Емкостные датчики Balluff из нержавеющей стали