Оптоэлектронные мини-датчики

Самые компактные среди компактных

Оптоэлектронные мини-датчикиОптоэлектронные мини-датчики востребованы при острой нехватке монтажного пространства или необходимости снизить массу вследствие высоких скоростей. Так, они идеально подходят для высокодинамичных систем, например манипуляторов роботов. Это обусловлено тем, что именно в этой области необходимы узлы, отличающиеся малым весом, компактностью и высочайшей точностью переключения.

В металлическом исполнении мини-датчики предлагаются как оптические щупы, отражательные световые затворы и однонаправленные световые затворы в цилиндрическом корпусе 08M или в прямоугольном корпусе с длиной грани 8 мм. Они очень просты в управлении благодаря заданной зоне и дальности действия. Благодаря их большой универсальности компактные прочные оптоэлектронные датчики чрезвычайно экономичны.

В пластиковом исполнении (20,6 x 12,5 x 7,6 мм) мы предлагаем всю серию, включающую в себя оптические щупы, отражательные световые затворы, однонаправленные световые затворы, а также оптические щупы с фильтрацией заднего плана. Металлические втулки внутри датчиков обеспечивают высокую надёжность и лёгкость монтажа. Их видимое световое пятно наподобие лазера позволяет точно распознавать мелкие детали. Очень высокая дальность действия (до 1,2 м) и короткое время срабатывания делают их просто незаменимыми.

Ваши преимущества

  • повышение эффективности за счёт простого управления
  • многообразие вариантов конструкции благодаря большому выбору формы датчиков
  • высокая эксплуатационная надёжность благодаря использованию превосходной лазерной техники или высокоточной технологии

Точное распознавание мелких деталей при помощи лазерных однонаправленных световых затворов BOS Q08M