Фоторелейные завесы

Всё под контролем

Фоторелейные завесы BalluffФоторелейные завесы предлагаются с разной высотой поля измерения, а также с большой и малой дальностью действия. Таким образом, возможно надёжное распознавание широких и очень больших объектов. Кроме того, наши фоторелейные завесы выпускаются с низким и высоким разрешением. Система имеет аналоговый выход по напряжению для непосредственной выдачи данных о высоте или ширине объекта. Дополнительный выход показывает, находится ли объект в контролируемом диапазоне. Фоторелейные завесы просто и быстро крепятся при помощи монтажных уголков, входящих в комплект поставки. Настройка также производится очень просто.

Особенности

  • простое подключение
  • простая установка
  • мгновенная готовность к работе
  • без сложных операций настройки
  • дальность действия от 150 мм до 2,1 м
  • высота поля измерения 100, 150, 300 мм
  • аналоговый выход

Области применения

  • подсчёт деталей
  • измерение и контроль высоты
  • контроль наличия
  • контроль провисания и положения
  • контроль поддонов
  • контроль полотна
  • контроль материалов

Прецизионное распознавание объектов при помощи фоторелейных завес

Фоторелейные завесы Balluff в действии