Рамочные фоторелейные барьеры

Для распознавания движущихся деталей

Рамочные фоторелейные барьеры BalluffРамочные фоторелейные барьеры обеспечивают большое число параллельных световых лучей. За счёт такого расположения возможно не только точечное распознавание объектов, но также их регистрация в пределах определённой зоны (окна). Благодаря специальному расположению оптики в каждой точке рамки обеспечивается одинаково высокое разрешение. Наши рамочные фоторелейные барьеры работают в динамическом режиме, т. е. в активной зоне распознаются только движущиеся детали.

Особенности

  • постоянно высокое разрешение
  • динамический принцип действия: распознаются только подвижные объекты, подающие каналы и пр. не влияют на результаты измерения
  • распознавание мелких деталей до 0,8 мм
  • регулируемая длина выходного сигнала
  • регулируемая чувствительность
  • рамки трёх размеров
  • стандартный разъём M8

Области применения

  • пневмотранспортировка мелких деталей
  • контроль обрыва нити
  • контроль выброса
  • подсчёт/разделение деталей

Рамочный фоторелейный барьер во время подсчёта деталей

Рамочный фоторелейный барьер Balluff в действии