Люминесцентные щупы

Делают невидимое видимым

Люминесцентные щупы BalluffДля распознавания маркировки, которая должна оставаться невидимой для человеческого глаза, используются люминесцентные щупы. Они определяют любые флуоресцентные вещества, даже если маркировка слабая.

Настройка

Всего одним нажатием кнопки маркировка распознаётся по более интенсивной люминесценции по сравнению с фоном. При данной стандартной настройке датчик действует как фотоэлектрическая схема, срабатывающая при освещении фотоэлемента. Для получения достоверных результатов при слабой разнице между фоном и маркировкой возможна точная настройка. Данная функция предусматривает произвольный выбор типа переключения.

Особенности

В зависимости от типа устройства люминесцентные щупы Balluff распознают маркировку на любых поверхностях или любом фоне. Кроме того, люминесцентные щупы предлагаются с разными источниками света. При выборе УФ-варианта внешние лампы не требуются. Возможно также увеличение зоны действия за счёт использования дополнительных линз. УФ-светодиод высокой интенсивности обеспечивает большую дальность действия и возможность установки в условиях ограниченного пространства за счёт приспосабливаемых световодов.

Области применения

  • логистика (маркировка, отбор)
  • производственные процессы (направление, контроль, сортировка)
  • упаковочные машины (контроль резки, сгиба)
  • производство керамики (напр., позиционирование деталей)
  • деревообрабатывающая промышленность (напр., контроль клеевой ленты)
  • фармацевтическая промышленность (контроль в процессе производства)
  • текстильная промышленность (напр., управление резкой)
  • пищевая промышленность

Установка бутылок в правильном положении перед упаковкой

Установка бутылок в правильном положении перед упаковкой