Profibus

Простая схема коммуникаций и простота установки — независимо от производителя системы управления

Profibus применяется уже 20 лет, зарекомендовала себя продуманным решением промышленной шины и надёжно поддерживает современное производство. Компания Balluff, являющаяся комплексным производителем, предлагает разнообразные компоненты для оптимального использования Profibus. Независимо от производителя системы управления вы можете выбрать оптимальное решение: эффективную систему обмена данными производства и процесса, отличающуюся простой схемой коммуникаций, простотой установки (прямой монтаж на ваше оборудование) и возможностью быстрого
переоснащения. Даже в жёстких условиях эксплуатации.

Решения Balluff Profibus совместимы с интерфейсом IO-Link, то есть вы, кроме прочего, пользуетесь преимуществами надёжного интерфейса IO-Link. Электрический монтаж стал ещё проще. Всеобъемлющая диагностика предотвращает отказ системы. Централизованное задание параметров максимально ускоряет ввод оборудование в эксплуатацию. Это экономит время и снижает затраты.

Кроме того, Profibus защищает инвестиции, так как стандарт IEC 61158/EN 50170 облегчает сборку оборудования. Продуманные технологии соединений Balluff повышают эффективность и снижают расходы.

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь