Profinet

Сплошная интеграция от уровня управления до привода.

Profinet стала решающим фактором развития промышленной автоматизации. Profinet работает на основе Ethernet и отличается значительно более высоким быстродействием по сравнению с Profibus.

Profibus обеспечивает сплошную интеграцию от уровня управления до уровня привода. Даже в жёстких условиях эксплуатации. Кроме того, Profinet позволяет соединять в сеть приводы и предохранительные устройства.

Profinet совместима с Profibus без дополнительных мероприятий. Кроме того, она легко комбинируется с интерфейсом IO-Link. Это не только обеспечивает гибкость установки, но и упрощает электрический монтаж, обеспечивает всеобъемлющую диагностику и централизованное задание параметров. Это экономит время и снижает расходы, то есть качество процесса может быть улучшено за счёт одной только техники соединений.

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь