Концентраторы для датчиков/исполнительных устройств с интерфейсом IO-Link

Простая установка, эффективное задание параметров и всеобъемлющая диагностика

Концентраторы для датчиков Balluff с интерфейсом IO-Link эффективно дополняют оборудование машин. Они позволяют быстро, удобно и надёжно подключить до 16 стандартных датчиков. При этом каждый вход может настраиваться при помощи набора параметров как размыкающий или замыкающий контакт. Это обеспечивает высокую гибкость, так как позволяет подключать даже датчики, действующие по принципу «исключающего ИЛИ» (DESINA). Таким образом, посредством стандартного трёхпроводного соединения уже через 2 мс можно получить полное представление о процессе.

Концентраторы исполнительных устройств с интерфейсом IO-Link отвечают требованиям по надёжному отключению («пассивной безопасности») выходов согласно директиве по машинному оборудованию 2006/42/EG, EN 954-1 категория 3, EN 13849-1, EN 62061 SIL2. Блок вводов/выводов разделён на два сегмента с гальванической развязкой таким образом, чтобы в одном модуле можно реализовать два отдельно переключаемых контура безопасности.

Аналоговый концентратор для датчиков позволяет выбрать один из двух вариантов (интерфейс по току или напряжению), в результате чего становится возможным надёжно подключать даже аналоговые датчики, несовместимые с IO-Link. Для этого можно использовать четыре аналоговых канала, которые дополняются четырьмя дополнительными двойными цифровыми стандартными входными портами IEC 61131 и работают с разрешением 10 бит.

Настраиваемые концентраторы для датчиков/исполнительных устройств обеспечивают максимальную гибкость. Наборы параметров позволяют использовать каждый порт по отдельности в качестве входа или выхода. Для увеличения выходной мощности можно использовать модули с дополнительным источником питания.

Концентраторы IO-Link

Варианты исполнения

Концентраторы для датчиков Balluff с интерфейсом IO-Link предлагаются в пластмассовом и металлическом корпусе с классом защиты IP 67, а также в варианте IP-20. Металлические концентраторы для датчиков помещаются в литой корпус, выдерживающий удары и воздействие едких жидкостей. Концентраторы рассчитаны на использование при температурах до 70 °C в очень жёстких производственных условиях. Полезной модификацией (прежде всего для идентификации инструментов) являются концентраторы датчиков с встроенной функцией кодирования.

Все концентраторы для датчиков легко устанавливаются и не требуют сложного техобслуживания, так как большие и яркие светодиоды состояния отчётливо показывают текущий статус. Специфический для порта индивидуальный контроль канала обнаруживает короткое замыкание и перегрузку порта, а также обеспечивает высокий уровень селективной диагностики, совершенно уникальной для приборов с такой функциональностью.

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь