Больше эффективности для внутренней логистики

Системы промышленной идентификации RFID: Ferroident — работает даже на металле

861779 G 22 01

Для оптимизированного потока материалов

Вследствие постоянного усложнения производственных процессов и растущего многообразия деталей внутризаводской поток материалов может выйти за пределы цикла. Для предотвращения этого потоки товаров и данных могут быть связаны с системой промышленной идентификации RFID, что обеспечивает беспрепятственное выполнение технологического процесса.

Возможность отслеживания всех данных

BIS M компании Balluff для систем промышленной идентификации RFID регистрирует все циклы производственного процесса и создаёт условия для отслеживания всех данных. Например, чтобы вы всегда точно знали, когда, где и какие материалы применяются, какие серийные номера и какие машины используются. Это придаёт максимальную надёжность вашему управлению логистикой. Ведь логистические и производственные цепочки станут совершенно прозрачными при использовании системы промышленной идентификации RFID.

Максимальная эксплуатационная надёжность в любой среде

При использовании Balluff Ferroident качество более не будет ухудшаться. Ошибки последовательно предотвращаются, так как они немедленно распознаются, а соответствующая деталь возвращается, исправляется или отбраковывается. И всё это производится автоматически. Ведь в BIS M для систем промышленной идентификации RFID процессы имеют автоматическое управление.

Производительная система Ferroident обеспечивает оптимальную эксплуатационную надёжность: независимо от материала подложки и содержания. Работает не только в воде, масле или пыли, но даже на металле.

861779 300x

Абсолютная надёжность независимо от содержания, будь то

  • металл (алюминий, нержавеющая сталь...)
  • пластмасса (ПВХ, тефлон...)
  • жидкости (вода, масла...)
  • природные материалы (дерево, каучук...)

В любой среде — даже на металле

  • бесконтактные и прочные
  • небольшие, но эффективные
  • большое расстояние чтения/записи
  • перезаписываются любым образом
  • гибкий и быстрый обмен данными

Ferroident может работать в любой среде. Неограниченное количество циклов чтения/записи гарантирует быстрый и неограниченный обмен данными. При этом малый модуль с частотой 13,56 МГц и большой дальностью действия может встраиваться во все системы управления.


Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь