Пригоден для любого окружения

Высокочастотный блок оценки CC-Link

Система промышленной идентификации RFID компании Balluff предлагает высокочастотный блок оценки специально для CC-Link, ведущего протокола полевой шины в азиатском регионе, который обеспечивает быстрый и надёжный обмен данными между различными абонентами. Система соответствует стандартам ISO 15693 и 14443 и работает на разрешённой во всём мире частоте 13,56 МГц, благодаря чему она может применяться по всему миру.

Теперь непосредственно в полевых условиях

Высокочастотный блок оценки BIS M-699 с частотой 13,56 МГц может применяться непосредственно в полевых условиях. Он применяется во всех случаях, когда прочный контроллер непосредственно соединяется с CC-Link. Многообразие специальных носителей данных, например, рассчитанных на встраивание в металл заподлицо, эксплуатацию при температуре до 200 °C или оптимизированных для максимального расстояния, позволяет применять их почти во всех отраслях промышленности.

Ваши преимущества

  • гибкость в применении благодаря многообразным возможным сочетаниям носителей данных и антенн
  • до двух антенн на один блок оценки
  • проверенное качество с сертификатом CC-Link
  • Они экономят время благодаря кабелям, подсоединяемым через разъёмы, легко монтируемому прочному корпусу и вводу в эксплуатацию с готовыми функциональными модулями. Кроме того, ваши затраты снижаются благодаря функции диагностики.

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь