Высокочастотный носитель данных с частотой 13,56 МГц для высокой температуры

200 °C с носителями данных BIS-M

Если необходимо использовать RFID на линиях лакирования или в технологических процессах при высокой температуре, наилучшим выбором будут высокопроизводительные высокочастотные носители данных.

Здесь прекрасно подойдут производительные высокочастотные носители данных BIS M-107. Они особенно хорошо зарекомендовали себя там, где требуется быстрая передача данных в неблагоприятных условиях и считывание/запись на большом расстоянии.

Эти носители данных регистрируют все данные и обеспечивают их отслеживание. Неограниченное количество циклов чтения/записи гарантирует гибкий и быстрый обмен данными даже при наличии больших объёмов данных. При этом система, не подверженная износу, может встраиваться в любые системы управления.

Ваши преимущества

  • 200 °C
  • испытано в течение 1000 часов (нагревостойкость)
  • обычное расстояние чтения/записи — 30 мм
  • прочный корпус
  • монтаж на металл с термостойкой подложкой, служащей прокладкой
  • ISO 15693
  • объём памяти 112 байт

Применение высокочастотного носителя данных BIS M, рассчитанного на высокие температуры