Компактная система RFID 13,56 МГц с интерфейсом IO-Link

Больше времени для настоящих дел

Системы промышленной идентификации RFID 13,56 МГц характеризуются компактной конструкцией и простейшим вводом в эксплуатацию.
Системы, работающие на этой частоте, соответствуют стандарту ISO15693/14443 и, тем самым, прекрасно подходят для выполнения задач в современных производственных установках.

Области применения

Именно там, где необходимо с оптимальными затратами и с небольшим количеством данных выполнять протоколирование, например, продвижения процесса изготовления продукта, номера партии или данных по качеству. В системах транспортировки или устройствах укладки на поддоны системы RFID 13,56 МГц с интерфейсом IO-Link демонстрируют свои преимущества.

Ваши преимущества

  • гибкость в применении
  • до четырёх головок записи-считывания на один IO-Link Master
  • различные внешние формы для различных требований к применению
  • короткий срок окупаемости инвестиций (ROI) благодаря привлекательным ценам

Возможность экономии времени благодаря:

  • единообразная прокладка проводов к различным компонентам
  • простая интеграция системы RFID с IO-Link
  • ввод в эксплуатацию без больших затрат при помощи функциональных блоков и диагностики