Высокочастотный пакет обеспечивает прозрачность

Высокочастотная антенна BIS M-350

Одним из требований внутренней логистики является транспортировка постоянно меняющихся материалов. Несмотря на то, что материалы меняются, требуется обеспечить непрерывный и прозрачный производственный процесс. Для систем RFID это не очень просто. Ведь металлические подложки или жидкости, а также загрязнения подвергают их трудному испытанию. Но только не высокочастотную антенну BIS M-350. Ведь такие антенны и их оптимизированные носители данных играючи преодолевают подобные сложности и гарантируют максимальную прозрачность. Таким образом, можно в любое время отследить любые данные.

Области применения

Везде, где носитель данных наносится непосредственно на металл или где материал находится в непосредственной близости — как это имеет место при транспортировке в ящиках — и в результате не может быть точно распознан, востребованы преимущества высокочастотной антенны BIS M-350. Ведь системы BIS M просто не замечают различных материалов, то есть, вода, масло, пыль и металл не могут нарушить функционирование высокопроизводительных носителей данных.

Ваши преимущества

  • Дальность до 130 мм обеспечивает гибкость — независимо от материала подложки
  • Носители данных FRAM имеют практически неограниченное количество циклов чтения/записи.
  • Датчики соответствуют международному стандарту ISO 15693.
  • Индикация статуса непосредственно на корпусе антенны облегчает повседневные операции.
  • Прочный корпус гарантирует надёжность при использовании в неблагоприятных условиях.
  • Стопроцентное качество RFID обеспечивает надёжность.

Применение высокочастотной антенны BIS M-350