BIS для систем промышленной идентификации RFID

Пять систем обеспечивают универсальность применения

Нужные данные в нужный момент на нужном месте

Если при промышленной идентификации необходимы функции чтения и записи, и предполагается работа с большими объёмами данных, наилучшим выбором будут системы промышленной идентификации RFID. Они гарантируют актуальность данных на каждом этапе процесса. Всё это — вне зоны прямой видимости. При этом такие системы исключительно надёжны даже при работе на больших расстояниях и с объектами, отличающимися высокой динамикой.
BIS для систем промышленной идентификации RFID Balluff обеспечивают гибкий и бесконтактный обмен данными. Они отличаются быстродействием, прочностью и возможностью работы в любой среде. Несмотря на свою производительность они по-прежнему отличаются доступной ценой.

Область применения

Широкий спектр областей применения возможен благодаря наличию пяти различных систем промышленной идентификации RFID от компании Balluff, оснащаемых разнообразными компонентами. Ведь для решения столь разноплановых задач, как защита от подделок, управление сменой инструментов, контроль доступа или отслеживание товаров, разумно предусмотреть различные варианты исполнения.

Обзор отдельных систем

  • BIS C с большим многообразием вариантов отличается широким спектром областей применения.
    Система характеризуется особенно высокой производительностью и гибкостью и обеспечивает надёжную идентификацию инструментов в обрабатывающих центрах с широким использованием охлаждающих и смазочных материалов,
    а также в автоклавах во время стерилизации при высоких температурах.
  • Доступная цена BIS L позволяет рекомендовать её для логистики и сборочных линий
  • BIS M характеризуется исключительно быстрой передачей данных и чтением/записью на большом расстоянии. Она прекрасно зарекомендовала себя во внутренней логистике, при контроле доступа и в защите от подделок
  • BIS S подходит для управления сборкой и производством в условиях больших объёмов данных.
  • BIS U оптимально работает с объектами, имеющими высокие динамические свойства. Она характеризуется максимальной надёжностью на больших расстояниях

Компоненты

Системы промышленной идентификации RFID компании Balluff состоят из носителя данных, считывающей или считывающей/пишущей головкой и аналитическим блоком. Носитель данных позволяет сохранять и считывать данные. При этом количество данных и циклы чтения/записи зависят от носителя информации. Носители данных питаются от блока чтения/записи. Аккумуляторные батареи не требуются. Электронная схема и антенна — во встроенном исполнении. Их мощность и частота определяют дальность действия.

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь