Микроимпульсные измерители перемещения Micropulse Pro-Compact с системой защиты кабелей

Система обратной связи цилиндра для любых условий

Микроимпульсные измерители перемещения Micropulse Pro-Compact с системой защиты кабелейДля постоянного получения абсолютно точных значений при эксплуатации в суровых условиях вне помещений идеально подойдёт полностью герметичный измеритель перемещения Micropulse ProCompact. Преобразователь, изготовленный полностью из нержавеющей стали в соответствии со степенью защиты IP 68, в комплекте с дополнительной системой защиты кабелей удовлетворяет требованиям степени защиты IP 69K и превосходно подходит для эксплуатации в любых условиях. Отпадает необходимость в дополнительных мерах предосторожности, например в отдельном корпусе, защитном покрытии, специальных резьбовых соединениях или кабелях.

Бесконтактный принцип работы гарантирует отсутствие износа и практически неограниченный срок службы. Высокоточный выходной сигнал поступает в систему управления в виде абсолютного сигнала по самым разнообразным интерфейсам. 

Ваши преимущества

  • для экстремальных условий окружающей среды 
  • высшая степень надёжности и точности

Области применения

  • шлюзы
  • речные гидроэлектростанции
  • большие клапаны с гидравлическим приводом
  • сопровождение отражательных желобков солнечных электростанций
  • землечерпалки
  • железнодорожное полотно
  • лесозаготовительные машины
  • гидроэлектростанции
  • строительная техника
  • комбайны

Надёжность в экстремальных условиях


Продукция

Микроимпульсные измерители перемещения Micropulse Pro-Compact с системой защиты кабелей