Микроимпульсные измерители перемещения Micropulse с тройным резервированием

Микроимпульсные измерители перемещения Micropulse «три в одном»!

Микроимпульсные измерители перемещения Micropulse с тройным резервированиемВ сложных системах, таких как электростанции, судовые силовые агрегаты или поезда с наклоняемым кузовом, предъявляются высокие требования к надёжности и работоспособности. Компания Balluff предлагает для таких задач микроимпульсные измерители перемещения Micropulse с многократным резервированием, позволяющие реализовать взаимный контроль и, при необходимости, иметь резервный канал.

Надёжность за счёт резервирования

В датчике с тройным резервированием предусмотрено три измерительных участка, смещённых друг относительно друга на 120° и помещённых в общую защитную трубку, через которую проходит датчик положения. Магниты этого датчика воздействуют одновременно на все три измерительных участка.  Анализ трёх положений осуществляется тремя полностью автономными и независимыми друг от друга электронными схемами, помещёнными в общий корпус. Это обеспечивает надёжность в сложных системах.

Микроимпульсные измерители перемещения Micropulse «три в одном»!

  • система контроля перемещений с двойным или тройным резервированием, удовлетворяющая повышенным требованиям к надёжности
  • микроимпульсный измеритель перемещения Micropulse, в зависимости от варианта исполнения, содержит две или три полностью автономных системы контроля перемещений
  • толчковый или аналоговый режим
  • компактная конструкция
  • макс. номинальная дальность 1000 мм

Доступные варианты выходов

  • аналоговый 0...10 В, 4...20 мА, 0...20 мА, –10...10 В
  • Импульсный интерфейс P

BTL triple — тройная надёжность

Triple BTL — тройная надёжность