Микроимпульсные измерители перемещения Micropulse для взрывоопасных зон

BTL ExПри решении многих задач требуется использовать датчики перемещений во взрывоопасных зонах. Для использования датчиков перемещения в зонах 0 и 1 предлагаются герметичные микроимпульсные измерители перемещения Micropulse в стержневых корпусах   различных типов, отличающиеся различной мощностью. Так, существуют варианты исполнения для зон со взрывоопасными газами или пылью или микроимпульсные измерители перемещения Micropulse для зоны 2, выдерживающие взрывы, возможные в этой зоне.

Датчик помещён в прочный и герметичный корпус, а электронный модуль датчика может легко и быстро заменяться. Таким образом, все варианты исполнения микроимпульсных измерителей перемещения Micropulse для взрывоопасных зон удовлетворяют требованиям, предъявляемым нефтегазовой промышленностью к высокой надёжности и простоте сервиса

Области применения

  • клапаны с гидравлическим или пневматическим приводом
  • контроль хода сцепления в компрессорах
  • контроль уровня наполнения
  • регулирование уровня
  • измерение фактических значений в гидравлических цилиндрах во взрывоопасных зонах