Микроимпульсные измерители перемещения Micropulse CD, выдерживающие давление до 1000 бар

Они облегчают работу сверхмощных цилиндров

BTL7 CD 240x130Микроимпульсные измерители перемещения Micropulse CD обеспечивают контролируемое и точное перемещение тяжёлых грузов. Они основаны на магнитострикционной технологии измерения перемещения. Благодаря принципу бесконтактного измерения в абсолютных величинах эти преобразователи могут применяться для надёжного, высокоточного и динамического измерения положений поршней гидравлических цилиндров. Благодаря специальной форме фланца и защитной трубки, а также использованию в конструкции высокопрочной нержавеющей стали микроимпульсные измерители перемещения Micropulse CD используются в качестве систем обратной связи в цилиндрах высокого давления и сверхмощных цилиндрах.

Особенности

  • для монтажа в системы с рабочим давлением до 1000 бар 
  • длина измеряемого перемещения 25...2000 мм 
  • разрешение до 1 мкм 
  • степень защиты IP 67/68
  • диапазон температур –40...+85 °C 
  • взрывозащищенность: зона 2, искробезопасность «nA» 
  • исполнение со штекером или кабелем 
  • технология нескольких магнитов

Применение:

строительные конструкции и статические характеристики

  • активное укрепление стен 
  • подача и подъём мостов 
  • выравнивание строительных конструкций 
  • морские установки 
  • строительство туннелей

Промышленность

  • насосная и компрессорная техника 
  • ковочные прессы 
  • грузоподъёмное оборудование

Сверхмощные цилиндры поднимают пролёт моста на уровень улицы