Индуктивные датчики расстояния с цифровым выходом

Аналоговое измерение и вывод данных в цифровом виде

Цифровой выход BAWИндуктивные датчики расстояния подают на выход сигнал, пропорциональный удалению поверхности затухания. Во многих системах дополнительно к определённым точкам выходной характеристики требуется сгенерировать коммутационный сигнал. При помощи таких коммутационных сигналов определяется время достижения определённого положения, например, удаления от элемента машины. Для этого ранее требовался дополнительный внешний аналоговый блок управления. Теперь необходимость в этом модуле отпала, так как компания Balluff разработала аналоговый датчик перемещения с тремя встроенными порогами переключения. Эти пороги переключения могут программироваться и доступны на каждом выходе в виде коммутационного сигнала.

Аналоговое измерение и вывод данных в цифровом виде

Цифровой выход BAW appl

Два в одном — датчик и аналоговый блок управления

Вместо монтажа двух приборов достаточно установить единственный датчик. Благодаря программированию коммутационных выходов по управляющему проводу настройка этих выходов возможна даже в том случае, если датчик установлен в труднодоступном месте.