P111

Модуль Profibus обеспечивает экономичную интеграцию микроимпульсных измерителей перемещения Micropulse

Модули Profibus P111 разработаны для подключения микроимпульсных измерителей перемещения Micropulse, прочных и универсальных систем контроля перемещений для исключительно жёстких условий эксплуатации. Благодаря прочному металлическому корпусу модули Profibus P111, предназначенные для подключения микроимпульсных измерителей перемещения Micropulse, удовлетворяют самым жёстким требованиям к механической прочности и идеально подходят для использования в жёстких условиях промышленного производства. Модули оснащены четырьмя независимыми портами для микроимпульсных измерителей перемещения Micropulse BTL. Можно установить не более 16 датчиков положения на один порт BTL. При этом максимальная условная длина составляет 7500 мм. В зависимости от исполнения четыре остальных порта можно занять цифровыми или аналоговыми датчиками.

Комбинация микроимпульсных измерителей перемещения Micropulse BTL и модулей Profibus P111 обеспечивает оптимальную функциональность и высокую эффективность затрат при интеграции в промышленную шину.

Продукция

Модуль Profibus P111

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь