BVS-E Monitor обеспечивает наилучший обзор

Простая визуализация результатов считывания и проверки

Продукт BVS MonitorBVS-E Monitor — это простой и компактный блок визуализации для всех датчиков BVS-E. На этом мониторе оператор увидит всё, что «видит» датчик.

Ведь BVS-E Monitor отображает текущую картинку датчика и считанные коды, может показывать статистику процесса или картины неисправностей и позволяет настраивать параметры проверки во время работы. Нежелательные отклонения процесса распознаются сразу же и могут устраняться немедленно. В результате сводятся к минимуму простои и подготовительные периоды.

Интуитивное управление

Контрастный ЖК-дисплей допускает интуитивное управление. При изменении деталей проверку можно откорректировать без помощи компьютера. Таким образом становятся избыточными длительные наладочные работы. Кроме того, встроенная концепция пользования позволяет предотвратить нежелательные изменения.

Различные варианты монтажа

Монитор может устанавливаться различными способами. Так, он может фиксироваться на стандартной DIN-рейке, встраиваться в панель управления или крепиться при помощи монтажной системы BMS компании Balluff. 

Обзор всех преимуществ

  • Индикация изображения, результатов и статистики: для прозрачности процесса контроля 
  • Коррекция проверок в непрерывном режиме 
  • Переключение проверок без ПЛК (управление) 
  • Концепция парольного доступа сотрудников, операторов и администраторов 
  • Простота и наглядность управления 
  • Совместимость: возможность установки на все датчики; подключение к датчику путём прямого соединения или по сети (TCP/IP)

Применение видеодатчиков BVS-E с монитором 

G P BVS 0002 01 01

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь