Датчики для цилиндров с крепежом в трапециевидный паз и трапециевидную направляющую

Усовершенствованное крепление — продуманная концепция крепёжных уголков

Для трапециевидного паза компания Balluff разработала магнитные датчики для цилиндров, которые устанавливаются на цилиндры при помощи крепёжных уголков. Кроме того, существуют варианты, которые устанавливаются на цилиндры с трапециевидным пазом 60° и 90° без крепёжных уголков.

Надёжные электронные компоненты из обширного перечня магнитных датчиков для цилиндров

  • продуманная концепция крепёжных уголков для большинства типов цилиндров с трапециевидным пазом или трапециевидной направляющей
  • допускается применение для цилиндров и захватов с сильными или слабыми магнитами
  • бесконтактное и не вызывающее износа определение положения поршня через стенку цилиндра
  • нечувствительность к загрязнениям
  • малый гистерезис
  • точная точка переключения

Монтаж на цилиндры с трапециевидной направляющей или трапециевидным пазом осуществляется при помощи крепёжных уголков

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь