Магнитные датчики с большой дальностью

Мини-конструкция, большая дальность срабатывания

Магнитные датчики с большой дальностьюЦилиндрические магнитные датчики отличаются малыми и чрезвычайно компактными конструктивными формами. Оптимизированные магниты для запроса положения с цилиндрическими магнитными датчиками обеспечивают очень большую дальность срабатывания.

На практике это означает, что датчик диаметром 6,5 мм обеспечивает бесконтактный запрос положения на расстоянии до 90 мм.

Причём эти датчики полностью пригодны для работы в промышленном окружении и нечувствительны к загрязнениям. Так как магнитные поля проникают через многие антимагнитные материалы, то определение положения возможно даже через ёмкости и трубы. С помощью этих магнитов также возможно обнаружение кодировок.

Ваши преимущества

  • бесконтактный запрос положения на расстоянии до 90 мм
  • опознавание объектов через антимагнитные материалы
  • оптимальные условия встраивания благодаря компактным датчикам и малым магнитам
  • прекрасное соотношение цены и качества

Области применения магнитных датчиков с большой дальностью


Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь