Прекрасно подходят для сложных условий

Ультразвуковые датчики Steelface

Эксплуатация разливочных установок, использующихся в пищевой промышленности, регламентируется строгими гигиеническими правилами, то есть для их очистки должны использоваться агрессивные средства. Поэтому использующиеся в них датчики должны отличаться чрезвычайной прочностью и химической стойкостью.

Ультразвуковой датчик Steelface компании Balluff представляет собой устойчивый к коррозии и воздействию температур точный датчик для измерения уровня наполнения и распознавания объектов, помещённый в закрытый корпус из высококачественной нержавеющей стали (AISI 316Ti) и имеющий степень защиты IP 68/69K. Поэтому агрессивные чистящие пены не могут причинить ему вред.

Бесконтактный датчик надёжно работает в условиях тумана, пара и пыли. В том числе на большом расстоянии. Это обусловлено тем, что датчик отличается большой дальностью действия. Кроме того, датчик не требует наличия сопряжённого элемента, в результате чего он может применяться с большей гибкостью и простотой по сравнению с другими датчиками. Поэтому упрощается дооснащение и монтаж. В аналоговом варианте повторная юстировка датчика не требуется, а в варианте с переключением — облегчается.

Ваши преимущества

  • большая дальность действия
  • бесконтактное непрерывное измерение
  • стойкость к воздействию химикатов, в том числе агрессивной чистящей пены
  • закрытый корпус из высококачественной нержавеющей стали (AISI 316Ti)
  • степень защиты IP 68/69K
  • стойкость к коррозии и точечной коррозии
  • на результаты измерений не влияют туман, пар и пыль
  • простота дооснащения

Измерение уровня наполнения при помощи ультразвуковых датчиков Steelface