Оптоэлектронные датчики расстояния с интерфейсом IO-Link

Точность и эффективность

Оптоэлектронные датчики расстояния с интерфейсом IO-Link имеют прочный металлический корпус и рабочий диапазон до 6 м. Измеренное расстояние передаётся по интерфейсу IO-Link. Кроме того, в режиме IO-Link можно удобно, через систему управления, настраивать обе точки переключения, выключать лазер или блокировать клавиши. Благодаря принципу измерения времени прохождения света стало возможным увеличить дальность действия по сравнению с датчиками, работающими по принципу триангуляции, или светочувствительными датчиками. Настройка датчиков осуществляется при помощи двух обучающих кнопок.

Данная инновационная технология датчиков, отличающаяся высокой гибкостью, применяется в выходных каскадах систем, в которых традиционные методы не могут применяться по технологическим или экономическим причинам. Так, например, она применяется при распознавании малых объектов на больших расстояниях, при работе в сложных условиях, например, когда необходимо «извне» производить измерения в процессах с высокими температурами или роботизированных отсеках.

Применение оптоэлектронных датчиков расстояния BOD

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь