Инфракрасные видеодатчики BVS-E

Невидимые лучи — повышенная надёжность

Изменяющееся «наружное освещение» может ухудшать качество контроля, выполняемого обычными видеодатчиками. В то же время их пульсирующее излучение часто мешает работникам и техникам.

Снижение нагрузки на операторов

Применение видеодатчиков, работающих в инфракрасной части спектра, снимает эти проблемы.
Ведь инфракрасный свет нового инфракрасного датчика BVS-E невидим для человека, и его импульсы не мешают оператору.

Наружное освещение отфильтровывается

Инфракрасный датчик BVS-E проверяет все объекты с высоким качеством. Встроенный светофильтр датчика предотвращает влияние видимого наружного света на процесс контроля. Таким образом инфракрасный датчик BVS-E повышает эксплуатационную надёжность.

Различные варианты для индивидуальных потребностей

Различные оптические системы и варианты Standard, Ident и Advanced позволяют подобрать подходящий тип датчика для вашего приложения.

Простой монтаж

Все модели помещаются в исключительно компактный корпус, который удобен и прост в установке и допускает различные варианты монтажа.

Характеристики и преимущества

  • невидимый свет: не мешает оператору
  • встроенный светофильтр: повышает эксплуатационную надёжность
  • безопасен для зрения, сертифицирован по CE (EN 62471:2008): усиление охраны здоровья сотрудников
  • интенсивность света на 10 % выше, чем у сопоставимых датчиков красного света

Пример применения

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь