Видеодатчики BVS–E Identifikation

Для быстрого и точного считывания кодов

Считывание

Датчик BVS-E Ident может легко распознавать ваши продукты. Ведь он быстро и надёжно читает наиболее распространённые штрихкоды и матрицы. При этом отклонения положения не важны. Они компенсируются датчиком.

Не важно, напечатан ли код на этикетке или он напечатан, нанесён лазером или выполнен иным образом прямо на продукте: датчик BVS-E не затруднится при считывании и будет выполнять считывание до 40 раз в секунду.

Проверка

Кроме того, видеодатчик проверяет корректность кодов и гарантирует, что будут использоваться только правильные продукты. Дополнительно, при помощи функции «OCV», можно проверять тексты и последовательности чисел, например, с целью контроля срока годности.

Оценка качества кода

Видеодатчик позволяет также оценивать качество кода в соответствии со стандартом ISO. При этом повышается эксплуатационная надёжность, так как плохо читаемые коды гарантированно отсеиваются. Сохраняется возможность непрерывной идентификации вашей продукции.

Возможность гибкой установки

Исключительно компактный корпус удобен и прост в установке и допускает различные варианты монтажа. Монтаж возможен даже в условиях ограниченного пространства.

Для индивидуальных потребностей

Различные оптические системы и внутренняя подсветка, которая может выполняться в виде источника красного или инфракрасного света, позволяют подобрать подходящий тип датчика.

Цифровые входы и выходы позволяют передавать на ПЛК простые выражения, например, «считать код». Встроенные интерфейсы, например, RS232 и Ethernet TCP/IP, позволяют обрабатывать содержание и качество кода с оптимальными затратами.

Обзор преимуществ

  • простое и интуитивно понятное управление
  • одновременное считывание и верификация штрихкодов и матриц
  • оценка качества кода по стандарту ISO
  • считывание вне зависимости от положения даже в неблагоприятных условиях
  • верификация очерёдности знаков
  • вывод данных кодов через интерфейс RS232 или Ethernet
  • сертификат CE на источник света — «безопасно для зрения» даже в инфракрасном диапазоне
  • наличие внешнего монитора для оптимизации отслеживания процесса
  • богатая промышленная оснастка

Читаемые коды

  • Interleaved 2-of-5
  • Code 39
  • Code 128
  • Pharmacode, Codabar
  • EAN 8, EAN 13
  • UPC-A, UPC-E
  • PDF 417

Читаемые матрицы

  • при высокой и низкой контрастности
  • для кодов, нанесённых непосредственно и зеркально

Пример применения

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь