Магнитные датчики общего назначения

Превосходная посадка в пневматические цилиндры

Наши компактные магнитные датчики для цилиндров общего назначения отличаются превосходными возможностями крепления. Они рассчитаны на посадку в пазы цилиндров, имеющие различную форму. Поэтому их можно не только установить заподлицо в соответствующий паз, но и полностью задвинуть в него:

  • возможность установки сверху или сбоку
  • исполнение с кабелем или штекером
  • малые типоразмеры

Для C-образного паза: BMF 204 и BMF 214

  • BMF 204 – для паза 3,8 мм
  • BMF 214 – для паза 4 мм
  • возможность установки через оконечность паза
  • превосходная посадка
  • возможность установки через оконечность паза
  • миниатюрное исполнение для захватов и короткоходных цилиндров
  • возможность точного позиционирования

Для T-образного паза: BMF 235

  • BMF 235 – стандарт
  • большой и особенно яркий светодиод, упрощающий диагностику
  • возможность установки в T-образный паз сверху (монтаж „Drop-in“)
  • при помощи стандартной отвертки или шестигранника 1,5 мм
  • короткая и компактная конструкция с большим удерживающим усилием

V-Twin® – штекер для двух датчиков

  • типоразмер M8 или M12
  • с одним 4-жильным или двумя 3-жильными кабелями
  • сниженный расход материала
  • быстрота установки
  • снижение расходов
  • простое удвоение на мультиинтерфейсном блоке/датчике-распределителе датчиков