Видеодатчики BVS-E Standard и Advanced

Оптимальные альтернативы и оптимальные решения

Достаточно одного датчика, чтобы достичь наилучшего качества

Используя видеодатчики BVS компании Balluff, вы сможете повысить производительность, снизить расходы и оптимизировать качество. Используйте видеодатчик BVS там, где необходимо одновременно или попеременно, но с высокой скоростью, выполнять несколько контрольных функций. Подберите видеодатчик под свои задачи. Перестановки возможны в любой момент — даже в процессе работы. Таким образом, вы сохраните гибкость и сможете контролировать свою продукцию с абсолютной надёжностью. Для высокой эффективности достаточно одного датчика.

BVS-E Standard

Простая и недорогая стандартная модель для начинающих. Видеодатчик имеет 20 контрольных ячеек памяти и возможность выбора между семью независимыми инструментами, которые могут свободно вращаться. Для каждого контроля может запоминаться до 25 признаков:

  • простое задание параметров через программное обеспечение
  • автоматическая настройка яркости изображения
  • распознавание признаков с повышенной точностью
  • несколько датчиков в одной сети
  • функция масштабирования и многое другое

BVS-E Advanced

Датчик BVS-E Advanced предназначен для сложных и скоростных приложений. Он обладает всеми функциями стандартной модели, а также способен распознавать положение в секторе 360° и логически связывать различные признаки. Благодаря этому вы можете скомбинировать 25 инструментов таким образом, что полностью загрузить три цифровых выхода:

  • отслеживание углового положения 360° всех инструментов
  • повышенная скорость деталей благодаря масштабируемому разрешению
  • объединение выходов посредством логических связей
  • сокращённая длительность процессов

Комплекты дополнительной оснастки

Для моделей Standard и Advanced доступны комплекты дополнительной оснастки, которые содержат всё необходимое для эксплуатации датчика:

  • видеодатчик, CD с программным обеспечением и руководство по эксплуатации
  • крепёжный уголок и комплектующие для монтажа
  • кабель питания и шина данных

Если при подключении вам не хватает блока питания 24 В, вы, разумеется, можете заказать его у нас.

Обзор всех инструментов производственной линии

  • Проверка яркости
  • Сравнение контрастности
  • Контроль положения
  • Подсчёт кромок
  • Сравнение ширины
  • Распознавание образца
  • Проверка контуров
  • Сравнение маркировки
  • Распознавание образца в секторе 360°

Применение датчиков BVS-E Advanced


Новая функциональность в моделях BVS-E

Функция распознавания образца в секторе 360° позволяет гарантированно распознавать детали в различных угловых положениях. Вам больше не потребуется заботиться о выравнивании объектов. Объект будет гарантированно отслеживаться.

Продукция

BVS-E Standard
BVS-E Advanced

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь