EtherCAT

Еще проще, чем классическая промышленная шина

Модуль EtherCAT с восемью портами IO-Link, встроенным дисплеем и веб-сервером
Кроме того, новый модуль EtherCAT обладает полной функциональностью IO-Link. Модуль устанавливается легко и с незначительными затратами. Восемь портов IO-Link могут настраиваться полностью независимо друг от друга. Порты IO-Link можно свободно конфигурировать в качестве стандартных портов ввода/вывода. Таким образом, они могут образовывать восемь дополнительных входов/выходов для стандартных датчиков и исполнительных элементов.

Аналогично всем модулям на базе Ethernet, модуль EtherCAT содержит встроенный веб-сервер и встроенный дисплей, которые позволяют быстро проводить диагностику без помощи дополнительного аппаратного или программного обеспечения. Просто запустите Internet Explorer и подключитесь. Состояние модуля будет показано сразу.

Еще проще, чем классическая промышленная шина

  • автоматическое присвоение адреса
  • без настройки сети
  • встроенная функция диагностики с локализацией ошибок
  • не требуется конфигурирование коммутатора и сложная работа с MAC- или IP-адресами

Обзор EtherCAT
EtherCAT — это промышленная технология Ethernet, которая отличается исключительной производительностью, низкой стоимостью, гибкой топологией и простотой обслуживания.

Свободный выбор топологии
EtherCAT позволяет свободно выбирать топологию, благодаря чему можно произвольно комбинировать линии, ответвления, древовидную структуру и соединение звездой. Гибкость усиливается за счет возможности подключения и отключения приборов и сегментов во время работы и наличия резервных линий в кольцевой топологии.

Подходит для централизованной и децентрализованной архитектуры
EtherCAT подходит для централизованной и децентрализованной архитектуры, поддерживает коммуникацию между ведущим и ведомым, ведущим и ведущим, а также ведомым и ведомым устройствами. Кроме того, она может связывать промышленные шины более низкого уровня. Протокол автоматизации EtherCAT охватывает заводской уровень, для чего использует имеющуюся инфраструктуру.

EtherCAT поддерживает до 65 535 абонентов, причем ее высоскоростная Ethernet-спецификация допускает удаление до 100 м между каждой парой абонентов. Для более длинных участков используются световоды.

Доступно для всех
Открытая и доступная для всех технология была представлена в 2003 году, а с 2007 года является международным стандартом.

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь