Механические последовательные датчики положения и датчики положения с безопасной точкой переключения

Согласно DIN EN 60204-1/VDE 0113

Последовательные датчики положения Balluff с принудительным размыканиемОснастите свои предохранительные устройства, например устройство аварийного останова или устройство определения конечного положения, защитными выключателями Balluff, соответствующими стандарту DIN EN 60204-1/VDE 0113. Процесс переключения инициируется жёстким штоком, который приводит в действие механический переключающий элемент с принудительным размыканием. Когда шток приходит в движение, контакт немедленно размыкается. Таким образом переключение гарантируется даже при залипших контактах.

Датчики с безопасной точкой переключения маркируются

  • красным символом со стрелкой
  • красной заводской табличкой
  • красной точкой на месте переключения

Последовательные датчики положения и датчики положения — это классика металлообработки и автомобильной промышленности. Они служат задающим звеном для автоматических устройств управления, систем позиционирования и концевого выключения.

Применение механических и индуктивных последовательных датчиков положения BNS

Применение механических и индуктивных последовательных датчиков положения BNS